เผยแพร่สินค้าของคุณ
Particleboard screw EASYtop CUT
Particleboard screw EASYtop CUT
Particleboard screw EASYtop CUT
    Berner

    Particleboard screw EASYtop CUT

    The EASYtop CUT screw is a particle board screw and comes in several variants:

    Countersunk head with milling ribs, steel, zinc-plated

    4 mm Ø Head: 8 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 40mm-70mm
    4,5 mm Ø Head: 9 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 45mm-80mm
    5 mm    Ø Head: 10 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 40mm-120mm
    5 mm    Ø Head: 10 mm Screw Drive: TX25 Total length range: 40mm-120mm
    6 mm    Ø Head: 12 mm Screw Drive: TX30 Total length range: 60mm-180mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.particleboard-screw-easytopcut
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป