These are the options of the EASYfast screw. They all come as a wooden construction screw in these variants:
Galvanised pan head
6 mm Ø Head: 15 mm Screw drive: TX 30 Total length range: 60mm-240mm
8 mm Ø Head: 22 mm Screw drive: TX 40 Total length range: 80mm-400mm
10 mm Ø Head: 25 mm Screw drive: TX 40 Total length range: 120mm-400mm
Pan head, stainless steel
8 mm Ø Head: 20 mm Screw drive: TX 40 Total length range: 60mm-200mm
Galvanised countersunk head
8 mm Ø Head: 15 mm Screw Drive: TX 40 Total length range: 80mm-440mm
10 mm Ø Head: 18,4 mm Screw Drive: TX 40 Total length range: 140mm-400mm
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
หมู่เกาะแฟโร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ฮังการี |