The EASYtimber screw is a wooden construction screw and has several variants:
Flat head, TX, partially threaded, steel, galvanized
6 mm Ø Head: 14 mm Screw Drive: TX30 Total length: 60mm-240mm different ranges
8 mm Ø Head: 21 mm Screw Drive: TX40 Total length: 80mm-400mm different ranges
10 mm Ø Head: 25 mm Screw Drive: TX40 Total length: 140mm-300mm different ranges
Countersunk head with milling ribs, TX, partial thread, steel, galvanized
8 mm Ø Head: 14 mm Screw Drive: TX40 Total length: 80mm-400mm different ranges
10 mm Ø Head: 18 mm Screw Drive: TX40 Total length:140mm-360mm different ranges
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
หมู่เกาะแฟโร |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ฮังการี |