เผยแพร่สินค้าของคุณ
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain

    For mounting heights to 8′ (environmental separation) and 7′ (insect control).

    Available in single lengths from 3′ to 10′.  Berner’s Architectural Contour Air Curtains are the perfect solution when aesthetics matter.  They are designed for those who are looking for a seamless integration of beauty, function, and performance. Built on Berner’s strong engineering foundation, these air curtains save energy and protect the interior when the door is open.

    • Quiet, technologically advanced, and beautifully designed
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in the U.S.A.
    • AMCA certification pending for ambient, electric, and hot water heated models

    Includes EC Motors and Berner’s advanced control technology:

    • IntelliswitchTM digital controller
    • (Optional - Berner AIRTM wireless controller & app)

    สเปคสินค้า
      • 11" high x 23" deep
      • 1/5 hp AC motor(s) (Optional: EC Motor)
      • Intelliswitch™ digital controller – ten speeds
      • Cabinet: Clear satin anodized aluminum
      • Bottom panel: Clear satin anodized aluminum (Optional: White Aluminum, Custom Color, or Stainless)
      • Wall or top mounting
      • High efficiency, low noise, articulating Pro-V Nozzle
      • Filter (washable)
      • Optional: Rear cover for top mounting to conceal fastener
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.berner-ac08
    • Product familyAir Curtains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural Air Curtains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010067
    • ชื่อ ETIMAir curtain without heat exchanger
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
    • OmniClass Number23-33 31 11
    • OmniClass TitleAir Curtains