เผยแพร่สินค้าของคุณ
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain

    FEATURES

    For mounting heights to ’10 (environmental separation) and 8′ (insect control).

    The Berner Commercial High Performance 10 Air Curtain sports a simple design with powerful performance with a white or black powder-coated exterior. Designed to meet the functional needs of the application and to integrate into the space.

    Also available with Berner’s PureAir Package™ – an air disinfection system for air curtains

    • AMCA certified ambient & electric heated models
    • Meets ASHRAE Standard 90.1-2019 and the IECC building code which allows AMCA certified air curtains as an alternative to vestibules
    • Ideal for service entries and main entrances
    • Custom colors or stainless steel (Grade 304 or better) available.
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Available in single lengths from 3′ to 10′

    สเปคสินค้า
    • ELECTRIC HEAT

      • 14″ high x 15″ deep
      • ½ hp three-speed motor(s)
      • Factory installed fan speed/heat switch
      • White or black aluminum exterior cover (optional: custom color, RAL colors 1000 to 9023 only, or stainless)
      • Wall and top mounting
      • Patented venturi open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate KW available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.berner-chd10-electric-air-curtain
    • Product familyAir Curtains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Air Curtains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)14
    • ความลึก (นิ้ว)15
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010007
    • ชื่อ ETIMElectric air curtain
    • UNSPSC nameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC code4010
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
    • OmniClass Number23-33 31 11
    • OmniClass TitleAir Curtains