เผยแพร่สินค้าของคุณ
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    For mounting heights to 3'

    Available in single lengths from 18? to 26? Sized and designed specifically for QSR Drive-Thru windows, this air curtain is compact, simple to mount and easy to operate.

    • Chosen by both QSR managers and restaurant designers who are concerned with protecting the comfort of the person working the window, the Berner Drive-Thru Air Curtain is designed to meet the functional needs of the application, to integrate into the space and to keep installation costs to a minimum.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.berner-dtu03
    • Product familyAir Curtains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Air Curtains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7
    • ความลึก (นิ้ว)7.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC011749
    • ชื่อ ETIMGas fired air curtain
    • UNSPSC nameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC code4010
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
    • OmniClass Number23-33 31 11
    • OmniClass TitleAir Curtains