เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain
FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain

    For mounting heights to 16' (insect control).

    Available in single lengths from 3 ½’ to 12'. Designed specifically for chemical-free insect control at shipping and receiving doors, this durable, all welded construction air curtain mounts outside, above the opening, to maximize its effectiveness."
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.berner-fly16
    • Product familyAir Curtains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial Air Curtains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)33
    • ความลึก (นิ้ว)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC code4010
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
    • OmniClass Number23-33 31 11
    • OmniClass TitleAir Curtains