เผยแพร่สินค้าของคุณ
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain

    For mounting heights to 12' (environmental separation) and 10' (insect control).

    Available in single lengths from 3' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated exterior and mill aluminum inlet panel. Designed to be simple to install, operate and maintain.

    • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
    • Engineered to perform and built to last
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.berner-idc12
    • Product familyAir Curtains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial Air Curtains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)15
    • ความลึก (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC011749
    • ชื่อ ETIMGas fired air curtain
    • UNSPSC nameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC code4010
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
    • OmniClass Number23-33 31 11
    • OmniClass TitleAir Curtains