เผยแพร่สินค้าของคุณ
Besam PowerSwing - surface mount
Besam-North America
Archived

Besam PowerSwing - surface mount

The versatile Besam PowerSwing operator is excellent for pedestrian applications as well as ADA compliance and is designed to be surface mounted to existing fixtures with little or no modifications. The Besam PowerSwing utilizes an electro-hydraulic unit which mounts directly onto your existing manual doors to transform your entrance to automatic door convenience. Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PowerSwing_SM
  • Product familySwing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface Mount
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameSwing door
  • UNSPSC code30171511
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAutomatic Door Operators