เผยแพร่สินค้าของคุณ
Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant
Besam-North America
Archived

Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant

Hurricane rated for superior strength, the Besam Resilience hurricane resistant slider is offered with Miami Dade and State of Florida product approvals for all counties. These unique sliding doors not only perform, they have the attractive appearance of a standard door package. Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Resilience_OHC_FI
  • Product familySliding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hurricane Resistant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Automatic Entrances

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (188)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)