เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standard duty double swing door operator - Pull and Push arms
Besam-EMEA
Archived

Standard duty double swing door operator - Pull and Push arms

You are viewing a Besam SW100 PUSH and PULL which is a fire-approved electromechanical automatic door operator/opener designed for light duty external and internal swing doors. Robust and durable, the Besam SW100 is suitable for applications requiring low to medium weight doors in low to medium-traffic environments, like care homes, schools and offices. Mounted onto either an existing transom or transom provided by others on the pull side of the door giving maximum opening strength. The Besam SW100 can be combined with the Besam Swing Frame profile system to provide the ulitimate swing door entrance and/or the full range of safety and activation units, including access-control devices.
สเปคสินค้า
  • a
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SW100ASPAP
  • Product familyAutomatic Swing Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Swing Door Operators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-03-28
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoor openers
  • UNSPSC code30171512