เผยแพร่สินค้าของคุณ
34. Besam Operator SW200i-2 PAS
Besam-EMEA
Archived

34. Besam Operator SW200i-2 PAS

If you design or manage facilities with automatic swing doors, you know the challenges they can create. In addition to having difficulty closing when faced with wind or stack pressure, they often fail to fully latch or close, and can be hard to open manually. Say hello to the SW200i from Besam. Designed to seamlessly handle the many unforeseen conditions that exist in buildings, this field-adaptable, low profile operator can be easily installed in new construction or retrofitted to most swing doors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SW_200i-2_PAS
  • Product familyAutomatic Swing Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Swing Door Operators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-03-28
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoor openers
  • UNSPSC code30171512