เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Paladin Classic + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Paladin Classic + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Paladin Classic + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Paladin Classic + Nylofor-Twilfix
    Betafence

    BETAFENCE Paladin Classic + Nylofor-Twilfix

    Manufactured in Europe

    PALADIN CLASSIC

    Your original fencing panel

    Trademarked for over 25 years Betafence's Paladin® Classic is the original Paladin panel. Why buy 'Paladin style' panels when you can buy the original?

    Assets:
    - The original Paladin fence panel 
    - Innovative and aesthetic design
    - Excellent through visibility
    - Wide range of color options

    Width: 3025 mm
    Height: 1200, 1800, 2000, 2400 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PaladinClassic-Nylofor-Twilfix
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paladin Classic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHot-dip Galvanized
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)