Manufactured in South Africa
Securifor® 358 Dublo
Flat Panel
A flat panel reinforced with double vertical wires for increased intrusion resistance and security.
FEATURES & BENEFITS
Proven resistance against cutting attempts
An additional vertical wire welded onto the back of the panel increases its resistance to cutting attempts by 30%. This longer delay time is critical in high-security environments where it is essential to intercept and stop breach attempts.
Visibility
Despite the small mesh apertures, the fence appears almost invisible from a distance, even at anangle. It is ideal for use with surveillance systems.
Electric Fence Compliance
Panel widths meet the maximum distance requirement for electrical fence installation compliance.
Full system 10-year guarantee (standard terms & conditions apply)
Superior coatings underpin our 10-year anti-corrosion guarantee when Betafence’s full system
(panels, posts, and stainless steel fixators) is used.
พื้นที่การขาย
| แอฟริกา |
|---|
กานา |
กาบอง |
กินี |
กินี-บิสเซา |
แกมเบีย |
โกตดิวัวร์ |
คองโก |
คองโก |
คอโมโรส |
เคนยา |
เคปเวิร์ด |
แคเมอรูน |
จิบูตี |
ชาด |
ซิมบับเว |
ซูดาน |
เซเชลส์ |
เซนต์เฮเลนา |
เซเนกัล |
เซาโตเมและปรินซิเป |
เซาท์ซูดาน |
เซียร์ราลีโอน |
แซมเบีย |
โซมาเลีย |
โตโก |
แทนซาเนีย |
นามิเบีย |
ไนจีเรีย |
ไนเจอร์ |
บอตสวานา |
บุรุนดี |
บูร์กินาฟาโซ |
เบนิน |
มอริเชียส |
มอริเตเนีย |
มาดากัสการ์ |
มายอต |
มาลาวี |
มาลี |
โมซัมบิก |
ยูกันดา |
รวันดา |
รัฐเอริเทรีย |
เรอูเนียง |
เลโซโท |
ไลบีเรีย |
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง |
เอธิโอเปีย |
เอสวาตีนี |
แองโกลา |
แอฟริกาใต้ |