Manufactured in South Africa
Securifor® 358 Double Skin
Flat Panel
A double-layered flat panel fence when maximum security is required.
FEATURES & BENEFITS
Unrivaled security
Securifor® Doubleskin is the ultimate high-security panel. It consists of two mesh panels welded together, one rotated through 90°. Small apertures of only 12.7x12.7mm and 4mm thick wires (4.40mm when coated) deliver superior protection against attacks.
พื้นที่การขาย
| แอฟริกา |
|---|
กานา |
กาบอง |
กินี |
กินี-บิสเซา |
แกมเบีย |
โกตดิวัวร์ |
คองโก |
คองโก |
คอโมโรส |
เคนยา |
เคปเวิร์ด |
แคเมอรูน |
จิบูตี |
ชาด |
ซิมบับเว |
ซูดาน |
เซเชลส์ |
เซนต์เฮเลนา |
เซเนกัล |
เซาโตเมและปรินซิเป |
เซาท์ซูดาน |
เซียร์ราลีโอน |
แซมเบีย |
โซมาเลีย |
โตโก |
แทนซาเนีย |
นามิเบีย |
ไนจีเรีย |
ไนเจอร์ |
บอตสวานา |
บุรุนดี |
บูร์กินาฟาโซ |
เบนิน |
มอริเชียส |
มอริเตเนีย |
มาดากัสการ์ |
มายอต |
มาลาวี |
มาลี |
โมซัมบิก |
ยูกันดา |
รวันดา |
รัฐเอริเทรีย |
เรอูเนียง |
เลโซโท |
ไลบีเรีย |
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง |
เอธิโอเปีย |
เอสวาตีนี |
แองโกลา |
แอฟริกาใต้ |