เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE BLOKAD Securifor Super 10
Betafence

BETAFENCE BLOKAD Securifor Super 10

ASSETS BLOKAD SECURIFOR SUPER 10 : Benefits

- Multi-threat protection: Combines anti-climb, anti-cut, and crash-resistant design in a single, robust perimeter solution.

- Certified security performance: Tested and certified to LPS 1175 Issue 8 (B3) for resistance to forced entry.

- Engineered vehicle impact resistance: Designed and tested in accordance with ISO 22343-1, achieving a vehicle penetration of less than 1 metre.

- Cost-efficient solution: Eliminates the need for separate perimeter security and hostile vehicle mitigation (HVM) barriers.

- Durable and low-maintenance: Reinforced steel construction and high-performance coatings ensure long-term reliability.

สเปคสินค้า
  • PANEL:

    • Types: Straight (Standard), Cranked (Angled), Arced (Rolled)
    • Mesh size: 76.2 × 12.7 mm
    • Wire diameter: Horizontal 4 mm | Vertical 10 mm
    • Panel width: 2753 mm
    • Reinforcement: Integrated horizontal bars for rigidity and structural stability
    • Installation: Surface-mounted or partially buried

    POST FENCE:

    • Rectangular posts: 80 × 60 mm
    • Fixation: With cover plate; secured with M8×110 mushroom square neck round head bolts and M8 break-off nuts
    • Black Plastic Post Cap Included On All Posts

    CRASH POST:

    • Round crash posts: Line posts: 180 × 8 mm | Terminal posts: 219 × 8 mm
    • Integration: Engineered for hostile vehicle mitigation in accordance with ISO 22343-1, achieving a vehicle penetration of less than 1 metre. Tested on a total fence length of 16 metres with a system height of 2.4 metres.
    • The post cap is galvanized and welded to the post.

    Connectors:

    • Cable fixture specification to line posts: M18 GRIP BOLTS, M18 U-BOLT, M18 NUT
    • Cable fixture specification to terminal posts: KM22-1860 Cable Anchor Tool

    CABLES AND CONNECTIONS:

    • 3× 22 mm diameter crash steel cable, starting at a height of 850 mm and 150 mm centre to centre

    COLORS:

    • Green RAL 6005, White RAL 9010, Anthracite RAL 7016 and Black RAL 9005. Other colours are available on request.
    • 10 Year Standard or 10 Year Extreme Guarantee
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.betafence-blokad-securifor-super-10
  • Product familyMetal Fence Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BLOKAD Securifor Super 10
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รั้วและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางจราจร

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)