เผยแพร่สินค้าของคุณ
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Double Wire 868 Panel on 3'' Square Post


    สเปคสินค้า
    • PANELS
      Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

      Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

      POSTS

      • ASTM A500 Grade B
      • Cross section of post: 3” x 3”
      • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
      • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
      • Length of post:
        • 72” for 4’h system
        • 108” for 6’h system
        • 132” for 8’h system


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.doubewire868-with-3-square-post
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nylofor 2D Super
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)72
    • กว้าง (นิ้ว)99
    • ความลึก (นิ้ว)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รั้วและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางจราจร
    • IFC classificationWall

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)