เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
    Betafence

    BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post

    Manufactured in Europe 

    FORTINET PROTECT
    Welded rolls fences for your demarcation project

    The Fortinet® Protect system is composed of a plastic-coated fence on welded rolls and Bekaclip® posts, the ideal demarcation for your house or professional property.

    Assets:

    - Rigidity
    - High longevity
    - Quick and professional installation
    - Complete system

    MESH

    Welded mesh (50.8 x 50.8 mm), from galvanized wire, electrically welded at every intersection, and then plastic coated. The horizontal wires have a crimp at every mesh. The wire mesh of 150 cm and higher has barbs of 25.4 mm at one side, to be placed at the top or the bottom of your fence. Length rolls: 25 m.

    Fortinet Protect

    • Horizontal wire: 2.50 mm
    • Vertical wire: 3.00 mm
    • Wire tensile strength: min. 400 N/mm²
    • Wire tensile strength: min. 650 N/mm²

    GATES

    The Fortinet Protect welded rolls can be completed with the Fortinet and Robusta swing gates and the Robusta sliding gates.

    COATING TECHNIQUE AND COLOURS

    The welded rolls are made out of galvanized wires. A pre-treatment process guarantees a perfect PVC coating adhesion to the product surface.

    • Colors

    Fence: 
    Green BF 6073

    Posts: 
    Green RAL 6005

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.betafence-fortinet-protect-round-post
    • Product familyFencing rolls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fortinet Protect
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา