เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE TruView-Alu
Betafence

BETAFENCE TruView-Alu

Manufactured in the US

TruView-Alu offers an innovative design that can follow the natural contour of your property. An attractive ornamental fence is a versatile solution for residential applications, parks, pool areas and playgrounds. 

• Aesthetically pleasing and reliable protection

• Flexible and efficient installation

• 20-year warranty

• Superior anti-corrosion coating

Panel width - 6’ (nominal)
Panel height
- 4’, 4.5’, 5’
Pickets
- 5/8” sq x 18 ga. (staggered)
Rails
- 1.10”cl.18 x 15 ga.
Posts
- 2” square x 16ga

สเปคสินค้า
  • Panels

    TruView-Alu® panels are manufactured utilizing a unique internal mechanical picket to rail construction. This eliminates picket rattle or removal found in other products. This unique design allows the panels to rack to follow changes in grade.

    Gates

    Choose from a range of pedestrian swing gate of different heights, that matches your fence system.

    Bracket Options

    Panels are attached with high-strength aluminium brackets to powder-coated aluminium square tubular posts. All brackets are PES coated. Images are only for illustration purposes.

    Superior Polyester Powder Coating

    Our TruView-Alu® product undergoes a multi-step application process to produce a superior polyester powder coat finish. This provides greater anti-corrosion and UV resistant protection to keep your fence looking great for years to come.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.truview-alu
  • Product familyMetal Fence Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Truview
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)