เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Betaview + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview + Bolt Flat Max Fixators
    Betafence

    BETAFENCE Betaview + Bolt Flat Max Fixators

    Manufactured in South Africa

    BETAVIEW & OPTIMA SYSTEM

    Small aperture security fence with two coating options
    The Betaview® range is the leading aesthetic security system in South Africa.  Betaview OPTIMA is an affordable solution with optimized coatings for low-to-medium corrosive and inland environments. Betaview (standard) offers superior corrosive protection in high-to-extreme corrosive environments.- Small apertures make the fence hard to cut & climb.
    - Excellent visibility and from a distance appear almost invisible.
    - Two coating versions to suit different corrosive environments. 
    - Manufactured in South Africa.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Betaview-BoltFlatMaxFixators
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Betaview System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยแอฟริกาใต้
    • ผลิตโดยแอฟริกาใต้
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    แอฟริกา
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)