เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Creazen Single Gates
BETAFENCE Creazen Single Gates
BETAFENCE Creazen Single Gates
BETAFENCE Creazen Single Gates
    Betafence

    BETAFENCE Creazen Single Gates

    Manufactured in Europe

    CREAZEN SWING GATE 

    Attractive design and high quality

    The CreaZen® infill is available as single and double swing gates. It fits harmoniously with the same fencing residential.

    Features:
    - Design is in perfect harmony with the CreaZen® panels
    - Rigid and qualitative construction
    - With aesthetic and high-quality stainless steel accessories
    - Universal 180° opening

    Single Gates: 
    Width: up to 1200 mm
    Height: 1000, 1200, 1500, 1700, 2000 mm
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.creazen-single-gates
    • Product familySwing Gates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Creazen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)