เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Decofor double swing gate
BETAFENCE Decofor double swing gate
    Betafence

    BETAFENCE Decofor double swing gate

    Manufactured in Europe

    DECOFOR GATES
    Your Decorative Swing Gates

    The Decofor® single and double swing gates are a perfect combination with the decorative Decofor® Arco, Recto and Wave panel fences.

    Assets: 
    - Rigidity
    - Attractive design
    - Quality finish
    - Fast installation

    FRAME

    Decofor swing gates are in perfect harmony with the Decofor panels. The infill consists of a Decofor Arco panel with a mesh of 200x65 mm, welded into the gate frame.

    • The decorative gate frame is made out of rectangular steel tube with a profile of 60 x 40 mm
    • Adjustable hinges allow the wings to be opened at 180°
    • Lock systems composed of a lock slot, a counter lock, integrated lock with cylinder and handle
    • The decorative double gates are supplied with a ground bolt to be anchored into the central floor plate.

    POSTS

    Profile: 
    - Single gates: 80 x 80 x 3 mm
    - Double gates: 100 x 100 x 3 mm 
    They are adapted to the different height of fences and completed with a metal ball cap.
    They are supplied with inserts for the fixation of the fencing panels.

    PANEL INFILL FRAME

    Decofor Arco panel with a mesh of 200 x 65 mm is welded into the gate frame. 
    Decorative gates with Decofor Recto or Wave on request.

    ACCESSORIES

    For wall fixation, special hinges are available. 

    COATING TECHNIQUE AND COLOURS

    • Coating 

    Galvanised and polyester coated. 

    • Colors

    Black RAL 9005

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.decofor-double-swing-gate
    • Product familySwing Gates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decofor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)