เผยแพร่สินค้าของคุณ
Guardian 2000
Guardian 2000
Guardian 2000
    Betafence

    Guardian 2000

    The Guardian Fence System® is the original modular steel security fence solution, providing higher strength protection than the best chain link fencing.       

     - Easy installation, upgrade, repair and maintenance
     - Seamless security integration
     - Modular design
     - Anti-cut and anti-climb

    PANELS

    High-strength security mesh panels create an effective anti-cut, anti-climb barrier. Guardian 2000 is offered standard with DutyGuard 3-5-8 or SenturyGuard 34-9 mesh. A wide range of alternative mesh options are also available.

    GUARDIAN UNIONS

    Extruded aluminum Guardian Unions with panel brackets secure the mesh panels to horizontal rails within the Guardian Fence System®. A Guardian Union cover plate hides installation fixtures from view.

    POSTS AND RAILS

    Posts are affixed to steel rails, which are attached to the steel posts. This modular configuration allows for fast installation – which means that exact post spacing are not a requirement.

    GATES

    Pedestrian, swing, slide and cantilever gates are available for the Guardian Fence System.

    SUPERIOR COATING

    Guardian system panels and gates are standard with a superior galvanization, and are available with Betafence USA’s exclusive Super-Durable powder coating. This coating provides longer protection from U.V. rays and salt spray than either E-Coat or standard polyester coatings.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.guardian-2000
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Guardian
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)