Manufactured in Europe
Complete your privacy fence with HoriZen swing gates.
Assets:
FEATURES & BENEFITS
HoriZen swing gates are designed to secure and enhanced your entry. Material used are extremely durable, will not rot nor splinter.
GATE WINGS
HoriZen swing gates are composed of 1 or 2 wings, 2 posts, and accessories. WPC boards easily slide into the frame's slots.
Two order options:
Two 2 posts and needed installation accessories are included in both options.
POSTS
Posts are made from steel, galvanized and PES coated RAL 7016 S.
Unique post section for all dimensions, 100x100x3 mm
Standard gates height is 1800 mm with 2600 mm posts length for installation in concrete.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |