เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix Ultra
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix Ultra
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix Ultra
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix Ultra
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix Ultra
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix Ultra

    Manufactured in Europe


    NYLOFOR 3D XL
    The Nylofor 3D system is the reference panel on the market.This complete fencing system provides optimal protection, with style.

    Assets:
    - Excellent value
    - Unique PVC coating
    - XL version for fast installation

    Width: 2500 mm
    Height: 1030, 1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2430 mm
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nylofor-3d-pro-xl-bekafix-ultra
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nylofor 3D Pro XL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา