เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Bekasport
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Bekasport
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Bekasport
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Bekasport
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Bekasport
    Betafence
    Archived

    BETAFENCE Nylofor 2D Super + Bekasport

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 2DS
    Heavy 868 twin wire fencing panels

    Nylofor® 2D Super 868 twin wire weldmesh panel features twin horizontal wires to give increased rigidity and resistance to vandalism.

    Assets: 
    - High rigidity 
    - Resistance to cutting and vandalism
    - Quality that lasts 
    - Complete system
    - Screeno® Wave privacy infill compatibility

    Width: 2500 mm
    Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nylofor2DSuper-Bekasport
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nylofor 2D Super
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    สินค้าใกล้เคียง

    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)