เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix ballstop post
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix ballstop post

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 3D+
    Professional fencing 3D+ panel

    The Nylofor® 3D+ system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.

     Assets:
    - Rigidity
    - Complete system
    - Long lifetime
    - Efficient and fast installation
    - Screeno® Line privacy screening compatibility

    Width: 2500 mm
    Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nylofor3DPlus-Nylofor-Twilfix-ballstop-post
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nylofor 3D Plus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)