เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Publifor Half Unit Angled
Betafence

BETAFENCE Publifor Half Unit Angled

Manufactured in Europe

Angled perimeter security fencing system, consisting of a concrete base encased in steel and surpassed by a frame.

Features and benefits:

-Designed with an angled fence top.
-Fast installation – no physical anchoring into the ground is needed. Base units are easily connected together, and can be lifted by forklift trucks due to accessible slots.
-Different types of panels can be fitted into the frame to suit particular security needs.
-Metal plates are attached on both sides to connect the different units.
-Functional for dissuasion, delay and crowd control.
-Gates can be installed directly.
-The opening system guarantees 180° opening and a fast unlock for emergency situations.
-Easily removable.

Applications:
Provides a high security level for:
-Infrastructure.
-Public spaces and buildings.
-Sports infra-structure and events.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.publifor-half-unit-angled
  • Product familyMetal Fence Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Publifor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)