เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Robusta SQ25 Double
Betafence

BETAFENCE Robusta SQ25 Double

4.0 จาก 5 ดาว4.0(8 รีวิว)

Manufactured in Europe

ROBUSTA-NYLOFOR SQ25
The professional swing gates

The Robusta-Nylofor® professional swing gates are available in a single and double version with railing or panel Nylofor® infill as a perfect combination with all panel fences.

Assets:
- Rigid construction
- Optimal settings
- High-quality coating
- Fast installation

FRAME

Frame out of square tube. Mire welded 60 x 60 or 60 x 40 mm, with welded Nylofor panel on the frame (for 3D panels) or in the frame (for 2D panels). 
For gates with a Nylofor 3D panels infill, height < 1.73 have panel welded with barbed at the bottom.

POSTS

Square posts out of a welded tube with cap. Posts dimension will depend on your wing size. It goes from 80x80x2 or 3 up to 160 x 160 x 5mm

COATING TECHNIQUE AND COLORS

Galvanized and polyester coated.

  • Green RAL 6005
  • White RAL 9010
  • Black RAL 9005
  • Anthracite RAL 7016

Other colors on request.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.robusta-sq25-double
  • Product familySwing Gates
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robusta
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (17)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)