เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
    Betafence

    BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR 358
    Trusted high-security fencing panel system

    The Securifor® 358 system is a total system that consists of heavy, high-security welded panels in an anti-climb rectangular mesh, supported by a choice of posts.

    Assets:
    - Vandal-resistant: anti-climb and anti-cut 
    - Secure and discreet
    - Efficient deterrence
    - Excellent visibility through the fence
    - Secured by Design, LPCB and CPNI rated systems available

    ASSOCIATED SWING GATES

    The Securifor system is supplied with matching gates using the same high-security mesh infill as the fence. Single or double- swing or sliding gates can be manufactured on request with Securifor panels infill.

    COATING TECHNIQUE AND COLORS

    European Manufacturing:
    Panels are made out of galvanized wires. An adhesion coating is given for perfect bonding with the polyester coating (min. 100 microns).
    The panels are also available coated in Zincalu Super (95% zinc, 5% aluminum) or galvanized and polyester coated for long life protection.
    - Green RAL 6005
    - Anthracite RAL 7016
    - Other RAL colors are available on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.securifor-securifor-post-with-spider-clamps-on-footplate
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Securifor 358
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา