เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Securifor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor 2D + Bekafix Ultra
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 2D + Bekafix Ultra

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR 2D 
    Heavy wire mesh for high-security installations

    The Securifor® 2D double wire mesh system combines very high rigidity and aesthetic security. Thicker horizontal wires and additional double vertical wires strengthen the entire panel.

    Features:
    - Thicker vertical wires and horizontal double wires,
    - Deters and delays attacks and vandalism attempts,
    - Maximum security and strength,
    - Secured by Design and LPCB rated systems available,

    Width: 2515 mm
    Height: 2000, 2400, 3000, 4000, 6000 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Securifor2D-BekafixUltra
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Securifor 2D
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal mesh panel fencing systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)