เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 3D + UniLox

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR 3D
    Professional security fencing

    The Securifor® 3D is a professional security fencing solution made of welded mesh panels with reinforcing V-bends. It combines anti-climbing and anti-cutting features with excellent visibility through the fence.

    Features:
    - Attractive high security
    - Toe and finger proof mesh aperture
    - Long lifetime
    - Excellent visibility

    Width: 2515 mm
    Height: 2000, 2400, 3000 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Securifor3D-unilox
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Securifor 3D
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)