เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
    Betafence

    BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR SUPER 6
    Ultimate 358 mesh fencing panel

    Securifor® Super 6 combines all the benefits of Securifor 358, but offers increased anti-cutting performance through the use of 6mm vertical wires.

    Features:
    - Increased vertical wire diameter,
    - Secure and discreet,
    - Anti-climb and anti-cut,
    - Secured by Design, LPCB and CPNI rated systems available,
    - Excellent through visibility,

    Width: 2515 mm
    Height: 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, 4000, 4500, 4800, 5200 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SecuriforSuper6-BekafixUltra
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Securifor Super 6
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง