เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
    Betafence

    BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(10 รีวิว)

    Manufactured in Europe  

    ZENTURO CLASSIC
    Multipurpose contemporary fencing system

    Zenturo® Classic is a universal "all-in-one" solution for limitless contemporary fencing and garden decoration concepts. Design your own fence!

    Assets:
    - Versability
    - Innovative design
    - Easy installation
    - Quality

    PANELS

    The Zenturo Classic panel is a flat panel, with a combination of 3 different mesh sizes: 100x100, 100x50 and 50x50 mm.
    The double, alternating horizontal wires offer good rigidity.
    The panels have a width of 2005 mm and are available in a range of heights from 655 till 2005 mm.
    .Wire diameter of the horizontal wires: 5.00 mm, wire diameter of the vertical wires: 4.15 mm

    ASSOCIATED SWING GATE

    Complete your Zenturo design with the Zenturo Super swing gate - available in single or double gate versions. The gates are built with Zenturo super infill i.e. 2 mesh sizes.

    COATING TECHNIQUE AND COLORS

    Panels are made out of galvanized wires. An adhesion coating is given for a perfect adhesion of the polyester coating (min. 100 microns).
    The posts are galvanized inside & out (min. coating 275g/m², both sides together), in accordance with Euro standard 10326. Afterward, an adhesion coating is applied and finally, the posts are PES coated (min. 60 microns).
     

    • Colors

    Metallic Anthracite BF7016M.
    Other colors on request.

     

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zenturo-bekaclip-post
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zenturo Super
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (17)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)