Manufactured in Europe
ZENTURO CLASSIC
Multipurpose contemporary fencing system
Zenturo® Classic is a universal "all-in-one" solution for limitless contemporary fencing and garden decoration concepts. Design your own fence!
Assets:
- Versability
- Innovative design
- Easy installation
- Quality
PANELS
The Zenturo Classic panel is a flat panel, with a combination of 3 different mesh sizes: 100x100, 100x50 and 50x50 mm.
The double, alternating horizontal wires offer good rigidity.
The panels have a width of 2005 mm and are available in a range of heights from 655 till 2005 mm.
.Wire diameter of the horizontal wires: 5.00 mm, wire diameter of the vertical wires: 4.15 mm
ASSOCIATED SWING GATE
Complete your Zenturo design with the Zenturo Super swing gate - available in single or double gate versions. The gates are built with Zenturo super infill i.e. 2 mesh sizes.
COATING TECHNIQUE AND COLORS
Panels are made out of galvanized wires. An adhesion coating is given for a perfect adhesion of the polyester coating (min. 100 microns).
The posts are galvanized inside & out (min. coating 275g/m², both sides together), in accordance with Euro standard 10326. Afterward, an adhesion coating is applied and finally, the posts are PES coated (min. 60 microns).
Metallic Anthracite BF7016M.
Other colors on request.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | โอเชียเนีย | แอฟริกา |
|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กวม | จิบูตี |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | เกาะนอร์ฟอล์ก | ดินแดนซาฮาราตะวันตก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) | ตูนิเซีย |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | คิริบาส | โมร็อกโก |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | ซามัว | ลิเบีย |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | ตองกา | อียิปต์ |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | ติมอร์ตะวันออก | แอลจีเรีย |
เซอร์เบีย | คูเวต | ตูวาลู | |
ไซปรัส | จอร์เจีย | โตเกเลา | |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | นาอูรู | |
นครรัฐวาติกัน | จีน | นิวแคลิโดเนีย | |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | นิวซีแลนด์ | |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | นีอูเอ | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | ปาปัวนิวกินี | |
บัลแกเรีย | ตุรกี | ปาเลา | |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | ฟิจิ | |
เบลเยียม | ไต้หวัน | เฟรนช์พอลินีเชีย | |
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | วานูอาตู | |
โปแลนด์ | ไทย | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | |
ฝรั่งเศส | เนปาล | หมู่เกาะคุ๊ก | |
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | หมู่เกาะโซโลมอน | |
มอนเตเนโกร | บรูไน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | |
มอลโดวา | บังกลาเทศ | หมู่เกาะพิตแคร์น | |
มอลตา | บาห์เรน | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | |
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | อเมริกันซามัว | |
ยิบรอลตาร์ | พม่า | ออสเตรเลีย | |
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | ||
เยอรมนี | ภูฏาน | ||
รัสเซีย | มองโกเลีย | ||
โรมาเนีย | มัลดีฟส์ | ||
ลักเซมเบิร์ก | มาเก๊า | ||
ลัตเวีย | มาเลเซีย | ||
ลิกเตนสไตน์ | เยเมน | ||
ลิทัวเนีย | ลาว | ||
สเปน | เลบานอน | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เวียดนาม | ||
สโลวาเกีย | ศรีลังกา | ||
สโลวีเนีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | ||
สวีเดน | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | ||
สหราชอาณาจักร | อาเซอร์ไบจาน | ||
หมู่เกาะแฟโร | อาร์เมเนีย | ||
หมู่เกาะโอลันด์ | อินเดีย | ||
ออสเตรีย | อินโดนีเซีย | ||
อันดอร์รา | อิรัก | ||
อิตาลี | อิสราเอล | ||
เอสโตเนีย | อิหร่าน | ||
แอลเบเนีย | อุซเบกิสถาน | ||
ไอซ์แลนด์ | โอมาน | ||
ไอร์แลนด์ | ฮ่องกง | ||
ฮังการี |