เผยแพร่สินค้าของคุณ
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
    Béton Vicat

    Défi-Thermicat

    Défi-Thermicat is a self-consolidating and structural concrete with thermal properties enabling it to meet the requirements of the 2012 RT regulations. It is intended for all types of architectural works (collective building, hospital, school group, office ...) for the realization of the peripheral walls, balconies and loggias. Défi-Thermicat reduces thermal losses while maintaining a traditional mode of construction
    สเปคสินค้า
    • Défi-Thermicat is a ready-mixed concrete according to NF EN 206 / CN. Characteristics: - Thermal conductivity: 0.53 W / mK and 0.45 W/mK - Class of resistance: LC 25/28 and LC 30/33 - Density class: D 1.4 - Maximum particle size: Dmax 14 - Exposure class: X0, XC1 to XC4, XF1, XS1 - Consistency: SF1 to SF3 - Handling time:> 90 min
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.thermicat
    • Product familyDéfiPerf
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermique
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองCement
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16
    • Uniclass 2015 DescriptionConcretes
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
    • OmniClass Number23-13 15 11
    • OmniClass TitleConcretes
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls