เผยแพร่สินค้าของคุณ
BG-RAIL cable trough inlaying
BG-Graspointner GmbH

BG-RAIL cable trough inlaying

The BG-RAIL sunk cable trough is used in railway stations and along railway lines to supply all electrical installations, signal and energy supply as well as telecommunication cables. The solid cover also acts as a path. All cable troughs are manufactured with “premarked” 5 mm cutting lines. These allow a precise mitre cut of 22,5° or 15° to be created on site in seconds. This makes installation in different radii possible and allows obstacles to be “bypassed”.Technical data

สเปคสินค้า
  • Technical data

    Channel material: concrete
    Length: 1000 mm
    Width: 410 - 860 mm
    Height at channel end: 290 mm

    Operational areas: rail station, platform, railway route, cable shaft, cable route, cable trough

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bg-rail-cable-trough
  • Product familyCable trough
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLASSIC concrete cable trough
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)290
  • กว้าง (มิลลิเมตร)410
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)137
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ระบบราง

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา