เผยแพร่สินค้าของคุณ
DFS-FR 115RE-SS concrete
edilon)(sedra

DFS-FR 115RE-SS concrete

The edilon)(sedra Direct Fastening System FR is a direct rail fastening system for application in depots and maintenance facilities, both on an in-situ cast concrete slab and on pedestal track.

edilon)(sedra DFS-FR 115RE-SS is designed for the 115RE rail (former AREA115) although its geometry can be easily adapted to other types of rails. The basis of this rail fastening system is a steel plate. The rail is fixed onto this plate by two edilon)(sedra ESK clamps. The plate is fastened onto a concrete slab or concrete plinth by means of two cast-in threaded bars. The system can also be fixed with M20 bolts on top of steel beams to create a pedestal track for train maintenance.

The system contains a standard rail pad, which accommodates for all vertical rail deflection. As a result the system is qualified
as Standard Stiffness (SS), which signifies a vertical rail deflection of less than 1.0 mm under nominal wheel load.

สเปคสินค้า
  • edilon)(sedra DFS-FR (Direct Fastening System - FR) type DFS-FR 115RE-SS

    No rail inclination, on concrete floor, for depot application.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dfs-fr-115re-ss-concrete
  • Product familyDFS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Direct Fastening System
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ระบบราง
  • IFC classificationRailing
  • รหัส ETIMEG000049
  • ชื่อ ETIMFasteners
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_70
  • Uniclass 2015 DescriptionRail fasteners
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 11 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTrack Rail Fasteners
  • OmniClass Number23-39 15 11
  • OmniClass TitleRailway Track Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย