เผยแพร่สินค้าของคุณ
Apprimo Touch 10 Touch Panel
Biamp

Apprimo Touch 10 Touch Panel

The Apprimo Touch 10 is a 10” touch panel for any room that requires a more complex level of control, while still being a stylish and discreet interface that fits in any type of interior design. It is PoE powered and includes PIR sensors that turn the screen on automatically and adjusts the screen brightness based on the ambient light level of the room. The user interface is fully configurable with Project Designer software, which includes several themes and customizable templates to choose from. The Apprimo Touch 10 is operated by a separate Impera controller, allowing you to customize a solution that perfectly matches the customer requirements.

สเปคสินค้า
    • 10” capacitive touch LCD interface
    • Scratch-resistant glass
    • Several UI design templates and themes available in Project Designer software
    • Customizable user interface to fit customers’ control requirements and corporate identity
    • Fits standard single gang US, EU, and DK back boxes
    • Screen turns on automatically as someone approaches
    • Display brightness can adjust automatically to the ambient light level
    • Magnetic wall plate for easy installation
    • PoE powered (IEEE 802.3at Class 3, 15W) for simple, single CAT5e/CAT6 cable installation
    • Firmware can be updated via mini USB port
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty
    • Wall mounted in standard single gang box, with optional tabletop stand accessory sold separately

    Keywords: apprimo, apprimo touch, touch panel, touch 10,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.apprimo-touch-10_touch-panel
  • Product familyApprimo
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Touch Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
  • UNSPSC code391215
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTouch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl System Equipment
  • OmniClass Number23-27 13 13
  • OmniClass TitleBuilding Control Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย