เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker
Biamp

Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker

The versatile Desono CM20DTS 4.25” two-way design built-in ceiling loudspeaker produces a dynamic and warm sound ideal for high-quality background music and voice reproduction. The back can with only 83.5mm (3.287”) built-in depth is probably the shallowest in his kind. The uncompromised sound quality and controlled sound performance makes it suitable for any kind of ceiling structure. The CM20DTS has a rotatable 70/100-volt power tapping selector on the front and offers 16 ohms connectivity. The thin edge grill with integrated neodymium grill fixing magnets will blend this top-notch loudspeaker in any design environment.

สเปคสินค้า
  • Keywords: cm20dts, cm 20dts, cm20 dts, cm20-dts, cm20, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, audio, background music, voice reproduction, voice, music, in ceiling, 70/100 volt, 16 ohms, community loudspeaker, inceiling, in-ceiling, plenum, backcan, back-can, back can, desono,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cm20dts_desono-ceiling
  • Product familyDesono
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desono Ceiling
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers