เผยแพร่สินค้าของคุณ
CM6E 6.5" Dual Cone Loudspeaker, White
Biamp

CM6E 6.5" Dual Cone Loudspeaker, White

CM6E is a dual cone built-in 6.5-inch 100 volt loudspeaker suitable for almost any installation. This budget-friendly loudspeaker delivers a loud and clear sound reproduction. The CM6E has several power tappings (6 – 3 – 1.5 watts) and is the ideal speaker for the distribution of microphone calls and background music.

The housing is made of high quality ABS. The grill is made of steel and the loudspeaker has a 6.5-inch paper dual cone woofer. The loudspeaker is easy to install, due to its simple, quick mounting system with 3 screws. The CM6E loudspeakers can be painted any color.

สเปคสินค้า
  • Keywords: cm6e, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, 6.5', 6.5 inch, abs, 100 volt, sound reproduction, microphone, call, background music, paint,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cm6e_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Product familyCommercial Loudspeakers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers Ceiling
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers