เผยแพร่สินค้าของคุณ
CMAR5-W 5" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/50W
Biamp

CMAR5-W 5" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/50W

The CMAR5-W is a chlorine and saltwater-proof two-way 5.25' loudspeaker. This marine speaker has been designed specially to offer superb sound and efficiency even in the most difficult, humid and hot conditions.

We have combined the best quality components with rigorous engineering specifications which results in a speaker that offers both durability and a great sound.

The fully plastic housing and stainless-steel grill of the CMAR5-W loudspeaker are an absolute guarantee against rust and allow use in temperatures up to 95°C. Great for use in yachts, cruise ships, or saunas.

สเปคสินค้า
  • Keywords: cmar5-w, cmar5, 5', 5 inch, 5.25', 5.25 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cmar5-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Product familyCommercial Loudspeakers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers Ceiling
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers