เผยแพร่สินค้าของคุณ
CMAR8T-W 8" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/100W; 100V/20W
Biamp

CMAR8T-W 8" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/100W; 100V/20W

The CMAR8T marine speaker brings high-quality sound, even in the most difficult humid places.

The CMART Marine Series has 3 different models in 5” (CMAR5T-W), 6” (CMAR6T-W) and 8” (CMAR8T-W). These loudspeakers are especially developed to be installed in humid or hot (up to 95° C) environments like swimming pools, yachts, bathrooms, and saunas.

This waterproof marine loudspeaker is already equipped with a 20-watt transformer (T20iP) which makes this waterproof speaker suited for low impedance as well as 100 volt systems.

สเปคสินค้า
  • Keywords: cmar8t-w, cmar8t, 8', 8 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65, boat, ship, 100 volt, 100v, 20w, 20 watt, 100w, 100 watt,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cmar8t-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Product familyCommercial Loudspeakers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers Ceiling
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers