เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-VOL60 70 Volt, 60 Watts Volume Controls Decora Style
D-VOL60 70 Volt, 60 Watts Volume Controls Decora Style
    Biamp

    D-VOL60 70 Volt, 60 Watts Volume Controls Decora Style

    The D-VOL60 is a 70-volt volume control. It can handle up to 60 watts of power and is very durable thanks to the step-by-step attenuation in 11 steps + zero position. The D-VOL60 is designed to handle 24V priority signals. This means that you can always get an announcement out, even to zones where the local volume control is in the ‘OFF’ position. If your amplifier has a 24V priority output, it will send a 24V signal when you push the talk button on the microphone. The 24V signal will close a relay on the D-VOL60 volume control, and the signal will pass, even when the volume control is in the ‘OFF’ position. This can be very useful for emergency or evacuation messages. The D-VOL60 is built on a universal chassis that easily can be integrated with any Decora box offering a flush mount and neat finish.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: d-vol60, vol60, volume control, decora, 70 volt, 60 watts, emergency, evacuation, messages, flush mount, euroblock, 6-pole, euro block, decora box,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-vol60_commercial-audio-control-interface
    • Product familyCommercial Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Audio Control Interfaces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล