เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIMIC12 Selective Programmable Digital Paging Station for AC12.8
Biamp

DIMIC12 Selective Programmable Digital Paging Station for AC12.8

DIMIC12 is a selective programmable digital paging station with the possibility to communicate with different zones in your office. The DIMIC12 can be used for 12 different zones. When the DIMIC12 is used with AUDIOCONTROL12.8 you can allocate buttons to perform actions like opening a door, controlling a sound source, ring a bell or even start a series of commands. This paging station is designed for use with AUDIOCONTROL12.8 and easy to configure via the host’s graphical user interface. DIMIC12 combines an inconspicuous and elegant design with a remarkable sound quality. It has speech-optimized sound processing and a unidirectional condenser microphone. The unit has universal configuration of push buttons, 12 free configurable selection buttons, status LEDs, a push-to-talk button and multi-color paging status LED. Expandable with maximum 7 x DIMIC12S.

สเปคสินค้า
  • Keywords: dimic12, paging, 12 zone, selective, mic, microphone, plug and play, plug-n-play, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms, expandable, maximum 7 x DIMIC12S,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dimic12_commercial-audio-microphone
  • Product familyCommercial Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Audio Microphones
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • รหัส ETIMEC000070
  • ชื่อ ETIMMicrophone
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_94_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPaging microphones
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePaging Systems
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 11
  • OmniClass TitleMicrophones