เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIMIC1 All Call Digital Paging Station for AUDIOCONTROL12.8
Biamp

DIMIC1 All Call Digital Paging Station for AUDIOCONTROL12.8

The DIMIC1 is an all call digital paging station for use with AUDIOCONTROL12.8 that is easy to configure via the host’s graphical installer interface. In most applications an all call microphone is indispensable to guarantee good communication. The DIMIC1 microphone is especially designed to function in a plug and play way with our electronics and makes sure that your message will be heard loud and clear throughout the entire office. DIMIC1 combines an inconspicuous and elegant design with a remarkable sound quality. It has speech-optimized sound processing and a unidirectional condenser microphone. The unit has Universal configuration of push buttons, an all zone selection button and a push-to-talk button and multicolor paging status LED's.

สเปคสินค้า
  • Keywords: dimic1, all-call paging, all-call, all call, paging, mic, microphone, plug and play, plug-n-play, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dimic1_commercial-audio-microphone
  • Product familyCommercial Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Audio Microphones
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • รหัส ETIMEC000070
  • ชื่อ ETIMMicrophone
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_94_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPaging microphones
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePaging Systems
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 11
  • OmniClass TitleMicrophones