เผยแพร่สินค้าของคุณ
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
    Biamp

    DS2022 Return-Air Grill Attenuator

    The DS2022 return-air grill attenuator is designed for quick and easy installation into ceiling return-air grills in 2×2 suspended ceiling grid systems. The DS2022 is used to acoustically treat open return-air grills for sound masking uniformity by attenuating the amount of sound that can pass directly through.

    สเปคสินค้า
    • CONSTRUCTION: 24-gauge galvanized steel

      DIMENSIONS: Standard 2’-0” x 2’-0” ceiling tile opening

      SHIPPING WEIGHT: 3 lbs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ds2022-return-air-grill-attenuator
    • Product familyCambridge
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Attenuator
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)