เผยแพร่สินค้าของคุณ
EasyConnect MC1 Tabletop Cable Grommet
EasyConnect MC1 Tabletop Cable Grommet
    Biamp

    EasyConnect MC1 Tabletop Cable Grommet

    The EasyConnect MC1 is a cable management grommet installed in a table. Designed to eliminate cable clutter on the tabletop, it can be equipped with up to three cables. The cables can be retracted so that the connectors are recessed inside the grommet for a clean, finished look.
    สเปคสินค้า
      • Configurable: supports up to three cables
      • Supports cables up to 0.25” (6 mm) in diameter
      • Cable connectors are recessed/hidden inside the grommet when not in use
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: miniconnect, cable management

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.easyconnect-mc1_tabletop-solution
    • Product familyCommercial Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tabletop Solutions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง