เผยแพร่สินค้าของคุณ
EN-CMX6T10 EN54-24 Certified 6" Two-Way Ceiling Speaker
Biamp

EN-CMX6T10 EN54-24 Certified 6" Two-Way Ceiling Speaker

The EN-CMX6T10 is a built-in 2-way ceiling speaker made of powder coated steel (RAL 9010 equivalent), equipped with a high class 2-way speaker and a multi tap 100 volt transformer, all certified according EN 54-24, offering a detailed and powerful sound for demanding applications.

The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block, thermal fuse and metal fire dome.

Installation is made easy thanks to the spring-loaded clamps and the included PG16 cable gland. The speaker fits into a wide range of applications ranging from background music to paging and evacuation systems.

This high-quality sound speaker is equipped with a 1.5, 3, 6 & 10 watts power tap transformer.

สเปคสินค้า
  • Keywords: en54-24, en54-24 certified, 6' ceiling speaker, ceiling, speaker, loudspeaker, 100volt, 100 volt, en-cmx6t10, metal fire dome, background, music, paging, evacuation, message, two-way, 2 way, two way,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-cmx6t10_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Product familyCommercial Loudspeakers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers En54 24
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers