เผยแพร่สินค้าของคุณ
IV6-118S Single 18-Inch Subwoofer
Biamp

IV6-118S Single 18-Inch Subwoofer

The IV6-118S is a high power 1 x 18' compact, direct-radiating subwoofer designed to complement the full range IV6-1122 elements in any array configuration with deep, impactful low frequency support. Large, balanced ports provide optimal enclosure tuning and even air pressure distribution to the driver cone, reducing distortion and extending system longevity. A FEA-optimized ferrite motor with long linear excursion capabilities provides deep bass response for the enclosure’s size. With 800W @ 8 Ohms of continuous power handling (80V), the IV6-118S subwoofer can be conveniently driven by the same size power amplifier as the IV6-1122 full-range array elements. 

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS 
Community ALC1604D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well. 

สเปคสินค้า
  • Keywords: iv6 modular vertical array, iv6-118s, iv6 118s, iv6118s, iv6, 118s, vertical array, array, array speaker, vertical array speaker, array loudspeaker, array loud speaker, vertical array loudspeaker, vertical array loud speaker, loudspeaker, loud speaker

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.iv6-118s_community-line-array
  • Product familyCommunity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Community Line Array
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers